Adattatore per barra di alimentazione universale 200-250A, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adattatore per barra di alimentazione universale 200-250A, WO60
Adattatori per barre di alimentazione universali con guide di fissaggio mobili.
Standard industriali
UL
CSA
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione universale a 3 poli da 200 - 250 A, con guide di fissaggio mobili con dadi scorrevoli M4 per un montaggio sicuro dei dispositivi di commutazione.
- Tensione nominale: 690 V.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: CSA, UL, GL, DNV GL.
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.