Pannelli frontali ventilati, PACV
Hover to magnify image or click to enlarge
Pannelli frontali ventilati, PACV
Questo pannello frontale ha la stessa finitura della cassa e viene utilizzato per coprire le sezioni vuote all'interno dei sistemi con profili da 19", al fine di mantenere l'estetica della cassa migliorando al contempo la capacità di raffreddamento della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Pannello frontale 19" ventilato.
- Materiale: Acciaio da 3 mm.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.