Ventola di areazione, DFN
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventola di areazione, DFN
La cassa può essere raffreddata in passaggi incrementali grazie a questa ventola ad alta portata d'aria, che può essere montata all'interno o sulla parte superiore dell'unità.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Due versioni di ventola: DFN01 per montaggio su superficie dal basso, DFN02 per il montaggio sulla parte superiore, con flusso sempre diretto verso l’alto. Una contatto extra è fornito per il collegamento al termostato.
- Voltaggio: 220-240 VAC.
- Circolazione dell'aria: 160 m³/h.
- Potenza della ventola: 19 Watt.
- Quantità nell'imballaggio: 1 set di protezione dita e viti di montaggio.
- Nota: Per una facile connessione usare kit di cablaggio DFN61.
Specifiche
Colore | Black Gray |
Materiale | Poliammide |
Finitura | Smooth Matte |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.