Staffe di montaggio a parete HD, AWHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Staffe di montaggio a parete HD, AWHD
Mounting brackets for hygienic wall fixing. Provides an space between the enclosure and the wall to facilitate cleaning operations. It includes the sealing washers to guarantee the IP rating. Machining required. Design according to EHEDG standards.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Staffe di montaggio per il fissaggio a parete igienico. Fornisce uno spazio tra il contenitore e la parete per agevolare le operazioni di pulizia. Includono le rondelle di tenuta per garantire il grado di protezione IP. Per l'uso su acciaio inox è richiesta una lavorazione aggiuntiva. Design conforme agli standard EHEDG.
- Materiale: Acciaio inox AISI 304. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso per tenuta secondo norma FDA.
- Quantità nell'imballaggio: 1 staffa con accessori per il montaggio.
- Machining required Design according to EHEDG standards
- Sealing in FDA approved silicone
- One bracket with mounting accessories
Specifiche
Finish | Lucidato |
Materiale | Acciaio inox 304 |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.