Struttura di montaggio, UMF
Hover to magnify image or click to enlarge
Struttura di montaggio, UMF
I componenti modulari possono essere montati preventivamente e il telaio può essere regolato alla profondità desiderata per contenere, ad esempio, apparecchiature di grandi dimensioni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Per un facile montaggio di componenti su guida DIN. Le guide DIN sono regolabili in altezza.
- Materiale: Acciaio elettrozincato.
- Fornitura: Profili verticali, guide DIN rinforzate, staffe di supporto e accessori di montaggio.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Specifiche
Finish | Galvanized |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.