Lucht/water warmtewisselaar, PWS
Lucht/water warmtewisselaar, PWS
Deze reeks verticale lucht-waterwarmtewisselaars, PWS, met beschermingsgraad IP 55, is ideaal voor stoffige omgevingen met hoge temperaturen. De luchtreinheid en temperatuur rondom de behuizing hebben geen invloed op de prestaties van de warmtewisselaar. De warmtewisselaar is verkrijgbaar in verschillende afmetingen, wat de keuze voor de meest geschikte warmtewisselaar gemakkelijk maakt.
Industrienormen
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Voor verticale montage. Het is niet nodig de uitsparing aan te passen om de IP waarde te garanderen. Temperatuurregeling middels geïntegreerde thermostaat, magneetventiel voor temperatuur controle en bewaking met alarm contact. Instelbereik tussen 8 °C en 50 °C, standaard instelling 35 °C. 10 Bar max. werkdruk. Koelingcapaciteit bij 200 l/h en W10/A35. Gebruik het diagram voor het bepalen van de juiste capaciteit voor elke specifieke situatie. Water inlaat temperatuur tussen 1 °C tot 35 °C.
- Type aansluiting: Inclusief veerklem, met plug voor elektrische connector, 13 mm wateraansluitingen.
- Materiaal: Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal, poedercoating. Warmte wisselaar gemaakt van koperen buis met aluminium lamellen.
- Omgevingstemperatuur: +1 °C tot +70 °C.
- Beschermingsklasse: IP 55 naar de elektrische behuizing.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Finish | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.