Combineerbaar enkel deur aluminium vloerstaande buitenkast, ECOM
Combineerbaar enkel deur aluminium vloerstaande buitenkast, ECOM
Deze dubbelwandige, combineerbare aluminium behuizing met enkele deur, ECOM, is ontworpen voor buitengebruik. De behuizing is uit voorraad leverbaar in veel verschillende afmetingen en maakt veel verschillende configuraties mogelijk, aangezien hij combineerbaar is. Met een hoge IP 66-beschermingsgraad, anti-vandalismefuncties en effectieve thermische beheerfuncties zijn de onderdelen binnen de behuizing zeer goed beschermd.
Industrienormen
CE UKCA
EAC
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Materiaal: Aluminium ALMg3. Deur: 2 mm. Achterpaneel: 2 mm. Regendak: 2 mm. Bodemplaat: 2mm.
- Frame: AISI 304L een richting geschuurd roestvast staal. Frame: 1.5 mm. Op naad gelaste profielen met 25 mm gaten patroon volgens DIN 43660.
- Deur: Dubbele wand met top en bodem ventilatie opening om de luchtstroom toe te staan. Gemonteerd met verborgen scharnieren voor links of rechts opening.
- Achterwand: Dubbele wand met top en bodem ventilatie opening om de luchtstroom toe te staan. Vastgemaakt vanuit de binnenkant. Standaard faciliteiten voor montage achterdeur.
- Regendak: Hellend regendak met geiintegreerde regengoot en ventilatie kanalen.
- Zijwanden: Geleverd als accessoire.
- Bodemplaten: Bodemplaat uit 1 stuk met opgespoten polyurethaan pakking om maximale afdichting te realiseren.
- Slot: 4-punts espagnolette systeem. Zit de inbouwruimte in de behuizing niet in de weg. Standaard liftgreep met veiligheidsslot.
- Aarding: Interne panelen zijn geaard door verbindingpunten en zijn voorzien van een separate aardingsbout.
- Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating 100% polyester.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig met IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, wanneer de bodemplaat is gemonteerd.
- Goedkeuringen: GOST. Resistant tegen klimatologische en chemische actieve stoffen volgens EN61969-3 "Mechanische structuren voor elektronische apparatuur. Buiten-behuizingen".
- Delivery: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and side panels are not included in the standard delivery.
Specificaties
Dikte (T) | 0.08 in |
Dikte (T) | 2 mm |
Materiaal | Aluminium |
Finish | Opgepoetst |
Kleur | n/a |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.