Stroomrailadapter 32 A met kabels, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Stroomrailadapter 32 A met kabels, WO60
Stroomrailadapters die zijn aangepast aan het ontwerp van de fabrikant.
Industrienormen
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Stroomrailadapter, 32 A. Met kabels, 6 mm². Aangepast aan het ontwerp van de fabrikant van de onderbreker.
- Nominale spanning: 690 V.
- Nominale stroom: 32 A.
- Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 1.6 W.
- Breedte: 45 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 stuk.
- Goedkeuringen: GL.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.