Opbergrek voor kabelrollen, CSC08
Hover to magnify image or click to enlarge
Opbergrek voor kabelrollen, CSC08
Het rek voor kabelrolopslag helpt bij het organiseren van kabel- en draadspoelen om de veiligheid en efficiëntie van het kabelbeheersysteem te verbeteren en de prestaties van de Personal Wiring Assistant (PWA) machine te verhogen. Elk rek biedt plaats aan maximaal acht spoelen, elk met een maximale flensdiameter van 200 mm x 85 mm breed.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Het plaatstalen opslagrek biedt plaats aan maximaal acht rollen, elk met een maximale flensdiameter van 200 mm x 85 mm breed.
- Verpakkingseenheid: 1 stuk (leveringsinhoud: Rolhouder 1 stuk; Kabelgeleidingsbeugels 2 stuks)
- Materiaal: Plaatstaal; gestructureerde poedercoating RAL 7024
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.