Kabel Invoer Plaat Laag, CEPL
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabel Invoer Plaat Laag, CEPL
CEPL kabelingangen zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij een behuizing veel binnenkomende of uitgaande kabels nodig heeft, maar er is slechts een beperkte installatieruimte. CEPL-ingangen kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd zonder gereedschap.
Industrienormen
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Afwerking: Grijs
- Verpakkingseenheid: 10
- Omschrijving: Snelle, kosteneffectieve en gereedschapsvrije kabelinvoer voor binnenkomende kabels en/of pneumatische leidingen in een behuizing. Het kliksysteem werkt voor wanddikten van 1,5 tot 2,5 mm.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C
- Ontvlambaarheid: UL94 V-0
- Beschermingsklasse: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)
- Materiaal: TPE
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.