Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cable Entry System Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Aangesloten Kabelinvoer Binnen, CCFI

De CCFI-reeks is een snel, veilig en veelzijdig modulair kabelingangssysteem dat is voorzien van veilige afdichtingen en trekontlasting voor voorgemonteerde en niet-gemonteerde kabels zonder connectoren.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Video
Accessoires Related Products
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.