Deur voor kabelcompartiment | Vloerstaande kasten, DPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Deur voor kabelcompartiment | Vloerstaande kasten, DPA
De bekabelingsdeur verstrekt toegang tot de individuele kabelruimtecompartimenten, zodat een eenvoudige installatie en onderhoud ter plaatse mogelijk is.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Om een verticale kabelsectie af te sluiten. Wordt gebruikt in combinatie met CDV. Om de voorkant af te sluiten zijn DPC/DPCV boven- en onderpanelen nodig.
- Materiaal: 2 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44.
- Montagevoorschriften: Bestel ook CDH voor MC frames en CDHK voor MK frames.
- Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren en voorzien van 3 mm dubbel baard espagnolette sluitsysteem.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.