Verticale verdelers voor vloerstaande behuizingen, CDV
Hover to magnify image or click to enlarge
Verticale verdelers voor vloerstaande behuizingen, CDV
Het profiel zorgt voor een verticale scheiding en biedt bescherming voor deeldeuren en panelen. Zo wordt een beschermingsklasse van IP44 gewaarborgd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Het profiel is identiek aan het frame van de behuizing en zorgt voor verticale scheiding van de behuizing wanneer deeldeuren of -panelen zijn aangebracht. Kan in stappen van 200 mm worden gemonteerd.
- Materiaal: Profiel voorkant: Plaatstaal 2 mm. Binnenprofiel: Verzinkt staal 1,75 mm.
- Afwerking: Structuurpoedercoating RAL 7035.
- Aantal in verpakking: 1 set profielen met bevestigingsaccessoires.
- Kan in stappen van 200 mm worden gemonteerd
- Eén set profielen met bevestigingsaccessoires
Specificaties
Dikte | 0.08 in |
Dikte | 2 mm |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Finish | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.