Hoekverbindingskit, CJDS
Hover to magnify image or click to enlarge
Hoekverbindingskit, CJDS
De koppelset, te gebruiken voor het koppelen van behuizingen die door een hoek gaan, maakt een continu montageoppervlak mogelijk, zelfs wanneer er beperkte ruimte beschikbaar is op de locatie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: De behuizingen kunnen zijkant/voorkant, zijkant/zijkant worden gekoppeld. De IP classificatie blijft hierbij gegarandeerd.
- Materiaal: 3 mm verzinkt staal.
- Verpakkingseenheid: 1 set.
- Montagevoorschriften: Op de hoek dienen deurscharnieren te worden gemonteerd, naar elkaar toe gericht op het centrale deel. Een extra behuizing in de hoek is nodig, met de afmetingen die overeenkomstig zijn aan de diepte van de aangrenzende behuizing.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.