Diepte-binnenprofiel voor HDW, DIPH
Hover to magnify image or click to enlarge
Diepte-binnenprofiel voor HDW, DIPH
Het DIPH-profielsysteem is een 40 mm breed en 25 mm hoog profiel dat aan de zijkanten en de basis van HDW-behuizingen kan worden gemonteerd. Het heeft twee rijen met gatenpatronen en kan worden gebruikt in combinatie met de CLPK- en CLPF-profielen. Er is geen machinale bewerking nodig.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Omschrijving: Het DIPH-profielsysteem is een 40 mm breed en 25 mm hoog profiel dat aan de zijkanten en de basis van HDW-behuizingen kan worden gemonteerd. Het heeft twee rijen met gatenpatronen en kan worden gebruikt in combinatie met de CLPK- en CLPF-profielen. Er is geen machinale bewerking nodig.
- Verpakkingseenheid: 4 profielen inclusief bevestigingsaccessoires.
- Materiaal: Verzinkt staal.
Specificaties
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Finish | Structuur poedercoating |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.