DIN-rail, DR3
Hover to magnify image or click to enlarge
DIN-rail, DR3
Een gebruiksklare DIN-rail die de aanschaf en installatie vergemakkelijkt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: DIN-rail 35 mm voor OABP/OPCP behuizingen.
- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal
- Verpakkingseenheid: Per stuk
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Opmerking: DR3 kan in beide richtingen worden gemonteerd.
Specificaties
Finish | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.