Deurframe montageprofielen, DCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Deurframe montageprofielen, DCP
Montageprofielen worden gebruikt om accessoires te bevestigen op het deurframe, voor eenvoudige en veilige montage van kabels, kabelgoten, enz.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Horizontale profielen voorzien van een 25 mm gatenpatroon. Direct te monteren op het deurframe. Voor eenvoudige montage van lichte componenten door gebruik van CNT 05 schroeven. Gatenpatroon 4,5 mm en 6,5 mm in diameter.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 20 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.