Universele kabelslanghouder, CONH
Hover to magnify image or click to enlarge
Universele kabelslanghouder, CONH
Dit is een universele houder voor de montage van de kabelgeleiding op het frame van de behuizing en het deurframe, of op een accessoire. De houder is eenvoudig te monteren en biedt een veilige en stevige bevestiging.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Universele houder voor kabelslang CON. Kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd op elk 25 mm gatenpatroon van deurframe, behuizingsframe of accessoire-profielen.
- Materiaal: Polycarbonaat.
- Verpakkingseenheid: 10 stuks.
- The universal conduit holders, can be mounted onto either side mounting profiles, CMB, or door profiles, DCP
- Universal holder for cable conduit CON
- Can be mounted horizontally or vertically on any 25 mm hole pattern of the door frame, enclosure frame or accessory profile
- Package Quantity: 10
Specificaties
Kleur | Grijs |
Materiaal | Polycarbonaat |
Finish | Smooth |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.