Electronische hygrostaat/thermostaat, ETF300
Electronische hygrostaat/thermostaat, ETF300
Deze instelbare thermostaat en hygrostaat, ETF300, met een normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) contact, beheert zowel de relatieve vochtigheid als de temperatuur. De eenheid wordt gebruikt voor het regelen van geïnstalleerde apparaten, zoals een ventilatorverwarming, om deze in- of uit te schakelen bij de gewenste vochtigheids- en temperatuurniveaus die zijn ingesteld door de gebruiker. Het resultaat is dat watercondensatie wordt geëlimineerd tegen lagere operationele kosten.
Industrienormen
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Aansluiting: Drukklem voor 2.5 mm².
- Levensduur: > 50.000 cycli.
- Instelbereik: 0 °C tot +60 °C / +32 °F tot +140 °F, en 40% to 90% R.H.
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Schakelcapaciteit: 240 V AC, 8(3) A. 120 V AC, 8(3) A. 24 V DC, 4 A. Waarde tussen haakjes: inductie lading.
- Omschrijving: Elektronische hygrostaat-thermostaat. Reguleert de luchtvochtigheid en temperatuur afzonderlijk van elkaar. Voor het schakelen van verwarmingselementen en filterventilatoren. Voorkomt condensatie en corrosie in de kast. Clipmontage voor 35mm DIN-rail (EN 60715).
- Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Beschermingsklasse: IP 20.
- Materiaal: Kunststof, UL94 V-0.
- Afwerking: RAL 7035.
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Customers can adjust the required humidity and temperature, which means it can be installed in any enclosure, and is not dependant on the other installed components or equipment
- The reliable thermostat and hygrostat manages both the relative humidity and temperature within the enclosure, preventing water condensation from occurring
- Frequency (Hz): 50/60
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.