EMC kabelinvoer bodemplaat, CBPE
Hover to magnify image or click to enlarge
EMC kabelinvoer bodemplaat, CBPE
Deze bodemplaat wordt gebruikt voor het installeren van EMI-kabels in vloerstaande behuizingen, en zorgt ervoor dat de EMC-prestaties worden gehandhaafd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Vervangt twee delen van de standaard drie- of vierdelige bodemplaat. Vanwege de speciaal gevormde kabelkammen kunnen binnenkomende kabels direct geaard worden op de bodemplaat, zodat het "Faraday effect" intact blijft.
- Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks met EMI pakking en bevestigingsmateriaal.
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Specificaties
Dikte | 0.06 in |
Dikte | 1.5 mm |
Finish | Plated |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.