Accessoires voor IEC-behuizingen Select FiltersCloseToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissen Metrisch | Imperiaal InklappenUitklappen Toepassingen Bedieningselementen en aandrijvingen (53) EMC (19) Fabrieksautomatisering en procesregeling (53) Olie en gas (12) Stroomverdeling (100) Hoogte 0.43 in (4) 0.67 in (9) 0.77 in (1) 0.78 in (1) 0.79 in (1) 0.83 in (1) 0.89 in (14) 0.98 in (18) 1 in (1) 1.1 in (2) 1.18 in (1) 1.19 in (8) 1.2 in (1) 1.22 in (1) 1.52 in (1) 1.57 in (2) 1.77 in (11) 1.81 in (1) 1.91 in (1) 2.01 in (2) 2.05 in (3) 2.2 in (1) 2.38 in (1) 2.52 in (12) 2.68 in (1) 2.8 in (2) 6.22 in (2) 7.87 in (8) 7.91 in (1) 11.81 in (3) 70.87 in (4) 78.74 in (6) 86.61 in (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 11 mm (4) 17 mm (9) 19.5 mm (1) 19.7 mm (1) 20 mm (1) 21 mm (1) 23 mm (14) 25 mm (18) 25.5 mm (1) 28 mm (2) 30 mm (1) 30.5 mm (1) 31 mm (1) 38.5 mm (1) 40 mm (2) 45 mm (11) 46 mm (1) 48.5 mm (1) 51 mm (2) 52 mm (3) 56 mm (1) 60.5 mm (1) 64 mm (12) 68 mm (1) 71 mm (2) 158 mm (2) 200 mm (8) 201 mm (1) 300 mm (3) 1800 mm (4) 2000 mm (6) 2200 mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 0.49 in (4) 0.59 in (1) 0.67 in (1) 0.79 in (1) 0.83 in (1) 0.87 in (2) 0.94 in (1) 0.98 in (13) 1 in (1) 1.1 in (1) 1.2 in (1) 1.21 in (1) 1.3 in (1) 1.41 in (1) 1.52 in (1) 1.57 in (1) 1.65 in (1) 1.91 in (1) 2.09 in (1) 2.36 in (1) 2.38 in (1) 2.56 in (1) 4.84 in (1) 5.91 in (2) 11.33 in (2) 15.75 in (9) 19.69 in (3) 23.62 in (33) 31.5 in (26) 39.37 in (15) 47.24 in (7) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 12.5 mm (4) 15 mm (1) 17 mm (1) 20 mm (1) 21 mm (1) 22 mm (2) 24 mm (1) 25 mm (13) 25.5 mm (1) 28 mm (1) 30.5 mm (1) 30.7 mm (1) 33 mm (1) 35.7 mm (1) 38.5 mm (1) 40 mm (1) 42 mm (1) 48.5 mm (1) 53 mm (1) 60 mm (1) 60.5 mm (1) 65 mm (1) 123 mm (1) 150 mm (2) 288 mm (2) 400 mm (9) 500 mm (3) 600 mm (33) 800 mm (26) 1000 mm (15) 1200 mm (7) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 0.08 in (5) 0.39 in (2) 0.47 in (5) 0.5 in (1) 0.67 in (1) 0.7 in (1) 0.75 in (12) 0.78 in (8) 0.79 in (1) 0.84 in (1) 0.94 in (1) 0.97 in (1) 0.98 in (5) 1.02 in (1) 1.06 in (1) 1.1 in (1) 1.16 in (1) 1.18 in (2) 1.21 in (1) 1.3 in (1) 1.37 in (1) 1.38 in (1) 1.41 in (1) 1.43 in (6) 1.57 in (1) 1.73 in (1) 2.17 in (1) 2.44 in (1) 2.56 in (6) 2.64 in (1) 7.68 in (2) 15.75 in (11) 19.69 in (12) 23.62 in (21) 31.5 in (17) 83.86 in (1) 236.22 in (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 2 mm (5) 10 mm (2) 12 mm (5) 12.8 mm (1) 17 mm (1) 17.7 mm (1) 19 mm (12) 20 mm (1) 21.3 mm (1) 24 mm (1) 24.6 mm (1) 25 mm (5) 26 mm (1) 27 mm (1) 28 mm (1) 29.5 mm (1) 30 mm (2) 30.7 mm (1) 33 mm (1) 34.8 mm (1) 35 mm (1) 35.7 mm (1) 36 mm (6) 40 mm (1) 44 mm (1) 55 mm (1) 62 mm (1) 65 mm (6) 67 mm (1) 195 mm (2) 400 mm (11) 500 mm (12) 600 mm (21) 800 mm (17) 2130 mm (1) 6000 mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Beschermingsgraad NEMA Type 12 (20) IP41 (43) NEMA Type 12 (2) NEMA Type 12 (8) IP67 (13) waterproof (2) Alles weergeven Bekijk minder Productfamilie Free-Standing (38) Wall-Mounted (22) Enclosure Material Polycarbonaat (6) Roestvrij staal (30) Aluminium (5) Verzinkt plaatstaal (19) Verzinkt plaatstaal (87) PVC (8) Polyurethaan foam (1) Verzinkt plaatstaal (45) Verzinkt plaatstaal (4) Alles weergeven Bekijk minder Filter1Filter toegepast: 1Categorie: KabelmanagementView All Filters (1) SubcategorieënKabeltrekontlastingsrail, CABDetailsKabeltrekontlastingsrail, CABPDetailsKabelklemmen, CACDetailsSectieprofiel voor kabeldoorvoer, SCEDetailsKabeldoorvoer/bodemplaat pakkingset, BGDetailsGeventileerde bodemplaten | Vloerstaande kasten, CVBDetailsDeelbare bodemplaat roestvast staal, CBPSDetailsDakplaat met flensopening, CRGDetailsVentilatordakplaat met kabeldoorvoer, CRBDetailsVerdiepte zijdeur, DNSRDetailsConnectorscheidingsplaat, MMDetailsAfdekplaat, MMGDetailsBovenframes vóór/achter voor vloerstaande behuizingen, MCUDetailsZijbovenframes voor vloerstaande behuizingen, MCUPDetailsOpbouw bekabelingsframe | Vloerstaande kasten, PCUDetailsZijpanelen | Vloerstaande kasten, PCUPDetailsAluminium bodemplaat, CBPADetailsEMC kabelinvoer bodemplaat, CBPEDetailsEMC kabeldoorvoer en bodemplaat pakking, BGEDetailsKunststof kabelwartel | Wandmontage kasten, CPGDetailsEenvoudige bescherming voor kabelinvoer | Wandmontage kasten, CESDetailsDubbele bescherming kabelinvoer | Wandmontage kasten, CEDDetailsKabelwartel met verankering | Wandmontage kasten, CAGDetailsFinger guards | Stroomverdeling, MSFGDetailsPlain bottom plates | Stroomverdeling, CBP-PDDetailsSeparation plates for cable section | Stroomverdeling, MSPMDetailsRear cable fixation profiles | Stroomverdeling, MSCFRDetailsSide cable fixation profiles | Stroomverdeling, MSCFSDetails