Kabeldoorvoer/bodemplaat pakkingset, BG
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabeldoorvoer/bodemplaat pakkingset, BG
Een pakking die de beschermingsgraad van de behuizing handhaaft tijdens de installatie van kabels, en die ook de flexibiliteit vergroot, omdat de kabeldiameter niet bekend hoeft te zijn vóór de installatie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: De bodem van de behuizing wordt afgedicht door het gebruik van een zelfklevende strip op het frame rond de bodem-opening. De gaten rondom de kabels worden afgedicht door een zelfklevende foampakking geplaatst tussen de bodemplaten. De elasticiteit en de maat van het foam garandeert een goede afdichting rond de meeste kabels.
- Verpakkingseenheid: 1,6 m zelfklevende foam (30 x 25 mm) en 6 m zelfklevende pakking (4,5 x 8 mm). Voor 1600 mm brede behuizingen, 2 stuks bestellen.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.