Zijbovenframes voor vloerstaande behuizingen, MCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Zijbovenframes voor vloerstaande behuizingen, MCUP
De extra ruimte gecreëerd door een uitbreidingsframe wordt afgesloten met deze panelen, om de beschermingsgraad te handhaven en de toegang tot de extra ruimte te beperken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het afdekken van de zijkanten van het bovenkabelframe MCU. Bevestigd met 4 schroeven en nieuwe gepatenteerde houders.
- Materiaal: Staalplaat 1,35 mm.
- Afwerking: Structuurpoedercoating, RAL 7035.
- Aantal in verpakking: 2 panelen, inclusief montagemiddelen.
Specificaties
Dikte | 0.05 in |
Dikte | 1.35 mm |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Finish | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.