Bovenframes vóór/achter voor vloerstaande behuizingen, MCU
Hover to magnify image or click to enlarge
Bovenframes vóór/achter voor vloerstaande behuizingen, MCU
Dit frame, dat zorgt voor extra ruimte in het bovengedeelte, kan worden afgescheiden van de behuizing. Het heeft een universeel gatenpatroon voor een eenvoudige montage van accessoires.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Voor kabelinvoer en -geleiding of voor installatie van een stroomverdeelsysteem. Bevestigd aan de bovenkant van de behuizing met vier M12-schroeven. Verkrijgbaar met hoogtes van 200 mm en 300 mm. De behuizingsdakplaat CCR kan worden gebruikt om de bovenkant te sluiten. Voor het hijsen van de MCU samen met een behuizing is een afzonderlijke MCUK-hijsset vereist.
- Zijpanelen: MCUP wordt geleverd als accessoire.
- Materiaal: Frame van 1,75 mm staalplaat, panelen van 1,35 mm staalplaat.
- Afwerking: Structuurpoedercoating, RAL 7035.
- Bescherming: Voldoet aan IP55.
- Aantal in verpakking: 1 stuk met voor- en achterpanelen inclusief montageaccessoires (zonder dakplaat).
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Finish | Plated |
Värikoodi | RAL 7035 |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.