Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Top cover with cable gland opening Hover to magnify image or click to enlarge

Dakplaat met flensopening, CRG

Door de dakplaat met wartelplaatopeningen kunnen ter plaatse eenvoudig kabels worden ingebracht. Er zijn alternatieve standaardoplossingen beschikbaar, wat betekent dat de wartelplaten die het meest geschikt zijn voor de toepassing kunnen worden gebruikt.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.06 in
Dikte 1.5 mm
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Finish Structuur poedercoating
Värikoodi RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.