Eenvoudige bescherming voor kabelinvoer | Wandmontage kasten, CES
Eenvoudige bescherming voor kabelinvoer | Wandmontage kasten, CES
De rubberen kabelwartel is eenvoudig te monteren en de kabels en leidingen kunnen eenvoudig zonder gereedschap in een hoek worden doorgetrokken, waardoor de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Eenvoudige tule gefabriceerd in een rubberachtig materiaal. De installatie vereist geen gereedschap. Het "pushout" membraam is een permanente afdichting tot het moment van invoer van een kabel of leiding. Je hebt altijd een ronde opening en een gewaarborgde IP. Hij is uitgerust met een sok die strak rond de kabel sluit en maakt het mogelijk om in de opening te worden verplaatst als een "joy-stick" zonder gevaar voor de IP waarde. Uitermate geschikt voor kabels die in een hoek aangebracht worden. Geschikt voor gaten in materialen van 0.5 tot 4.5 mm dik.
- Materiaal: TPE (thermoplastisch rubber), halogeen vrij.
- Temperatuurbestendigheid: -50 ºC tot +125 ºC.
- Afwerking: RAL 7035.
- Beschermingsklasse: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
- Temperature resistance: -50 ºC to +125 ºC
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Värikoodi | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Materiaal | Thermoplastisch rubber |
Installatiehandleiding / instructieblad
Tekeningdocument
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.