Flensplaten met doordrukgaten | Wandmontage kasten, AFK
Hover to magnify image or click to enlarge
Flensplaten met doordrukgaten | Wandmontage kasten, AFK
Het vereiste aantal gaten voor kabelingangen kan eenvoudig worden uitgebroken in deze stalen wartelplaat, voor het aanbrengen van de benodigde kabels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Flensplaat met doordrukgaten volgens tabel.
- Materiaal: 1,4 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Dikte | 1.4 mm |
Dikte | 18 ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.