Dubbele bescherming kabelinvoer | Wandmontage kasten, CED
Hover to magnify image or click to enlarge
Dubbele bescherming kabelinvoer | Wandmontage kasten, CED
De rubberen kabelwartel is eenvoudig te monteren, en de kabels en leidingen kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden doorgetrokken, waardoor de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: De rubberen tule is zeer eenvoudig te gebruiken. De installatie vereist geen gereedschap dus minder arbeidskosten. Het "pushout" membraam is een permanente afdichting tot het moment van invoer van een kabel of leiding. Geschikt voor gaten in materialen van 0,5 tot 4 mm dikte.
- Materiaal: EPDM halogeen vrij.
- Temperatuurbestendigheid: -40ºC tot +110ºC.
- Afwerking: RAL 7035.
- Beschermingsklasse: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
- Material: EPDM, halogen free
- Temperature resistance: -40 ºC to +110 ºC
Specificaties
Materiaal | EPDM |
Kleur | Lichtgrijs |
Värikoodi | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installatiehandleiding / instructieblad
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.