Kunststof kabelwartel | Wandmontage kasten, CPG
Hover to magnify image or click to enlarge
Kunststof kabelwartel | Wandmontage kasten, CPG
De compressie van elke in deze kabelwartel aangebrachte kabel kan worden afgesteld, en wordt beveiligd met een borgmoer die de druk wegneemt, en ook met een hoge bescherming tegen binnendringing van stof en vocht.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Traditionele kabelmontage. Bekend om zijn uitstekende trekontlasting en voorziet tevens in het verkrijgen van een hogere beschermingsgraad. Inclusief kunstof sluitmoeren voor bevestiging.
- Materiaal: Montage body in polyamide PA6, en afdichting in neopreen.
- Temperatuurbestendigheid: -20 ºC tot +100 ºC.
- Ontvlambaarheid: V-2 volgens UL94.
- Afwerking: RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66.
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polyamide; Neopreen |
Värikoodi | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installatiehandleiding / instructieblad
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.