Kabelwartel met verankering | Wandmontage kasten, CAG
Kabelwartel met verankering | Wandmontage kasten, CAG
Deze tweedelige kabelwartel kan worden gemonteerd op een breed scala aan behuizingen. De kabelwartel zet de kabel vast op zijn plaats, en neemt alle externe druk weg.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Twee-component tule met membraanafdichting en trekontlasting. De installatie vereist geen gereedschap, past zichzelf aan de wanddikte aan en klikt vast op zijn plaats. Door zijn compacte ontwerp steekt het maximaal 5,7 mm buiten de behuizing waarin deze is gemonteerd. Het "pushout" membraam is een permanente afdichting tot het moment van invoeren door een kabel of leiding. Geschikt voor gaten in materialen van 0,7 tot 3 mm dikte.
- Materiaal: TPE en polyamide 66, halogeenvrij.
- Temperatuurbestendigheid: -20ºC tot +125ºC.
- Afwerking: RAL 7035.
- Beschermingsklasse: IP 67,65, Waterbestendig.
- Verpakkingseenheid: 50 stuks.
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polyamide |
Värikoodi | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installatiehandleiding / instructieblad
Tekeningdocument
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.