Connectorscheidingsplaat, MM
Hover to magnify image or click to enlarge
Connectorscheidingsplaat, MM
De RPC connectorscheidingsplaat, die eenvoudig kan worden gemonteerd, zorgt voor de scheiding van de behuizing en maakt een eenvoudige installatie van de connectoren mogelijk.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Connectorplaat tussen twee behuizingen of te gebruiken in combinatie met verhoogde zijdeur (DNSR). Voorzien van gatenpatroon voor 24 pins connectoren. Aan te passen naar 16 pins m.b.v. MMG afdekplaten. Montage met bevestigingsset CCJ06.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Montagevoorschriften: Gebruik CCJ06 koppel- bevestigingskit voor montage op het frame. Gebruik MMG afdekplaten voor niet gebruikte gaten, of als adapter naar andere conrectortypen. Gebruik verhoogde zijdeur DNSR om connecties te bedekken en te beschermen.
- The marshalling plate can be mounted easily either between two bayed enclosures or between an enclosure and a raised side door
- The plate allows for 24-pin connectors to be installed
- Connectors can be installed easily which will reduce the required labour time
- If a side door has been used, operations can be carried out while the main enclosure maintains its protection degree
- Separation brackets, CCJ, are required in order to mount the marshalling plate
- Cover plates, MMG, can be used if the pin cut-outs need to be adapted or covered up
- A raised door, DNSR, can be mounted in combination with the marshalling plate
Specificaties
Dikte | 0.08 in |
Dikte | 2 mm |
Finish | Plated |
Kleur | n/a |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.