Externe koppelbeugels | Vloerstaande kasten, CCE
Hover to magnify image or click to enlarge
Externe koppelbeugels | Vloerstaande kasten, CCE
Behuizingen kunnen eenvoudig worden gekoppeld, wat resulteert in een goede uitlijning, zonder dat ruimte wordt ingenomen binnen de behuizing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Beugels gemonteerd op het buitenliggende gatenpatroon van het frame, garandeert een sterke en drie dimensionale uitlijning van de gekoppelde plaatstalen behuizingen met "auto-spacer" functie. Deze methode van koppelen heeft tevens de directe aarding tussen de behuizingen onderling als voordeel.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 6 beugels, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.