Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

HDTB_product_image; Hygienic Design Terminal Box, HDTB Hover to magnify image or click to enlarge

Hygiënisch Design Klemmenkast, HDTB

De nVent HOFFMAN Hygienic Design-klemmenkast, HDTB-reeks, is speciaal ontworpen om kritische apparatuur in een omgeving die een hoge mate van hygiëne vereist te beschermen en eenvoudige reiniging mogelijk te maken. Met zelf-afvoerende, gladde oppervlakken, een ontwerp zonder openingen en een hoge beschermingsgraad, minimaliseert de behuizing hygiënerisico's en helpt deze uitvaltijd te verminderen om de productiviteit te verhogen.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL Listed

CE

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.06 in
Dikte 1.5 mm
Finish Brushed 400 grain
Materiaal Roestvrij staal 304L
Kleur n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.