Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LCT-rek van zacht staal met IP-beschermingsklasse, MCI

De reeks combineerbare plaatstalen vloerstaande ICT-behuizingen, MCI, bestaat uit geïntegreerde 19-inch profielen en een achterdeur. De reeks vormt een ideale oplossing voor ICT-toepassingen en vereist slechts beperkte montagetijd, aangezien de profielen vooraf zijn gemonteerd. Met slechts één enkel artikelnummer voor de complete oplossing maakt het inkoopproces eenvoudig.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Body Thickness 0.06 in
Deurdikte 0.08 in
Body Thickness 1.5 mm
Deurdikte 2 mm
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Finish Structuur poedercoating; Structuur poedercoating
Värikoodi RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrams

Voordelen
Bronnen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.