Beugels voor 19" profielen, DNB
Hover to magnify image or click to enlarge
Beugels voor 19" profielen, DNB
Deze snel en eenvoudig te monteren beugels voor de bevestiging van 19 inch profielen zorgen voor ruimte in het voorgedeelte van lessenaars van 800 mm consoles, zodat de apparatuur in een fabriek of ter plaatse kan worden geïnstalleerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Bevestigingsbeugels voor 19" profielen in 800 mm brede behuizingen.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 4 beugels, inclusief bevestigingsmateriaal.
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch spacing in 800mm wide consoles
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.