Montageplaten, CDPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageplaten, CDPZ
De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de bovensectie en de middensectie van een lessenaar, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Te gebruiken in de boven- en desksectie, ook als scheidingswand tussen de desk- en basissectie.
- Materiaal: 2.5 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 montageplaat inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Finish | Plated |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.