Eendelige consoles van roestvast staal, MPGS
Eendelige consoles van roestvast staal, MPGS
De compacte roestvaststalen console, MPGS, met beschermingsgraad IP66/55, is uit voorraad leverbaar. De console is voorzien van een scharnierend lessenaarpaneel, het ergonomische ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur. Het vergroot tevens de beschikbare ruimte. Deze console kan in vrijwel elke omgeving worden geïnstalleerd, afhankelijk van de gradatie.
Industrienormen
cULus_UL Listed
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Materiaal: AISI 304L in één richting geschuurd roestvast staal/AISI 316L (op aanvraag). Behuizing en deur: 2 mm. Achterpaneel: 1,5 mm. Bodemplaten: 1,5 mm. Montageplaat: Verzinkt staal 2,5 mm.
- Frame: Gevouwen en doorgelast. De consoleconstructie omvat een basis die zorgt voor afstand tussen de vloer en het onderste deel van de deur/deuren en fungeert als een geïntegreerde sokkel.
- Deuren en panelen: Enkelvoudig gevouwen oppervlak gemonteerd met scharnieren, waardoor de basisdeur naar links of rechts kan worden geopend. Hoek 12° ten opzichte van horizontaal. Door de verborgen scharnieren aan de bovenrand is een opening van 90° mogelijk. Paneel wordt open gehouden door automatisch vergrendelende en ontgrendelende paneelhouders. Dubbele deur op 1200 mm brede basiseenheden.
- Montageplaat: Standaardmontageplaat in basiseenheid.
- Slot: Sloten van 3 mm met dubbele baard voor bovenpaneel. Voor basis: twee sloten van 3 mm met dubbele baard.
- Kabelingang: Opening in de bodem voor toegang tot kabels. Bodemplaat voor kabeldoorvoer standaard meegeleverd.
- Aarding: Tapeinden M8 op behuizing, deur, bovenpaneel en achterpaneel.
- Afwerking: In één richting geschuurd roestvast staal 400.
- Bescherming: Enkele deur: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbele deur: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.
- Levering: Montageplaat en geschikte moeren en sluitringen voor aarding. De console wordt geleverd op een houten pallet.
- M8 threaded studs on body, puerta, top panel and rear panel
Specificaties
Body Thickness | 0.08 in |
Deurdikte | 0.08 in |
Body Thickness | 2 mm |
Deurdikte | 2 mm |
Finish | Opgepoetst |
Kleur | n/a |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.