Plinten, MSNS
Hover to magnify image or click to enlarge
Plinten, MSNS
De sokkel maakt een bekabeling mogelijk zonder enige beperkingen, in overeenstemming met de norm VDE 0113. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de lessenaar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Maakt probleemloos het bekabelen mogelijk en is in overeenstemming met VDE 0113 standaard. De plint bestaat uit vier hoekstukken met afneembare platen. Leverbaar in hoogtes van 100 mm en 200 mm met afneembare zijplaten.
- Materiaal: Hoekstukken in 3 mm en panelen in 1,5 mm AISI 304, éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Verpakkingseenheid: 1 plint, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 0.06 in |
Dikte | 1.5 mm |
Finish | Opgepoetst |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.