Power distribution box, PWB
Hover to magnify image or click to enlarge
Power distribution box, PWB
Deze behuizing scheidt de schakelaars van de andere componenten, om negatieve interferenties te voorkomen. De behuizing kan worden gemonteerd op de 19 inch profielen, precies daar waar nodig.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Voor installatie-automaten, schakelaars of contactdoos-montage in racks. Ruimte tot 22 modules (à 18 mm). DIN rail verstelbaar in diepte met stappen van 15 mm. Box is voorzien van twee aardingrails 10 x 8 mm. Lengte is 120 mm met ieder 15 stuks M5 aansluitingen. Kabelinvoer aan de achterzijde 400 x 35 mm, gemonteerd met kabelborstel.
- Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.