19" profielen, AVP
Hover to magnify image or click to enlarge
19" profielen, AVP
Wanneer deze profielen worden gebruikt, kan apparatuur van 19 inch eenvoudig worden gemonteerd in wandmontagebehuizingen, ofwel in de fabriek ofwel ter plaatse.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Alleen voor 600 mm brede kasten. In diepte verstelbaar met AMG accessoire. Gemonteerd in de scharniergaten van het voorste frame van de kast. Afstand tussen de deur en 19" profielen: 56 mm. In roestvaststalen behuizingen is een machinale bewerking nodig.
- Materiaal: 2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 paar, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Afwerking | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.