Regendak, ASST
Hover to magnify image or click to enlarge
Regendak, ASST
Een regendak in roestvaststaal biedt beschutting via een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Kan worden gemonteerd als extra bescherming op roestvaststalen wandkasten. Het dak heeft een lichte hellingshoek en is voorzien van een druipstrip Een machinale bewerking is vereist. Afmetingen van de kast wordt verhoogd met: H: 60 mm, D: 20 mm en B: 20 mm.
- Materiaal: AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Verpakkingseenheid: 1 regendak inclusief bevestigingsmateriaal.
- Aanvullende informatie: ASST is niet compatibel met 180º MMHS-scharnieren.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures; The overall dimensions of the enclosure will increase by 60mm in height, 20mm in width and 20mm in depth
- Package quantity: 1
- Inclusief schroef
- ASST is not compatible with 180° MMHS hinges
Specificaties
Finish | Opgepoetst |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.