Accessoires voor IEC-behuizingen Select FiltersCloseToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissen Metrisch | Imperiaal InklappenUitklappen Toepassingen Bedieningselementen en aandrijvingen (22) Fabrieksautomatisering en procesregeling (22) Hygiënische omgevingen (6) Stroomverdeling (22) Hoogte 1.02 in (5) 1.18 in (10) 1.85 in (5) 2.09 in (4) 2.18 in (4) 2.32 in (16) 2.37 in (6) 2.54 in (4) 2.68 in (6) 3.03 in (2) 9.06 in (1) 10.24 in (1) 12.99 in (1) 15.35 in (1) 18.9 in (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 26 mm (5) 30 mm (10) 47 mm (5) 53 mm (4) 55 mm (4) 59 mm (16) 60 mm (6) 65 mm (4) 68 mm (6) 77 mm (2) 230 mm (1) 260 mm (1) 330 mm (1) 390 mm (1) 480 mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 5.91 in (1) 6.93 in (1) 9.17 in (1) 9.84 in (2) 11.1 in (1) 11.81 in (2) 13.78 in (2) 15.75 in (6) 19.69 in (4) 21.26 in (1) 23.62 in (12) 31.1 in (1) 31.5 in (12) 39.37 in (7) 40.94 in (1) 47.24 in (9) 50.79 in (1) 62.99 in (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 150 mm (1) 176 mm (1) 233 mm (1) 250 mm (2) 282 mm (1) 300 mm (2) 350 mm (2) 400 mm (6) 500 mm (4) 540 mm (1) 600 mm (12) 790 mm (1) 800 mm (12) 1000 mm (7) 1040 mm (1) 1200 mm (9) 1290 mm (1) 1600 mm (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 2.24 in (3) 3.74 in (1) 4.33 in (1) 6.1 in (4) 6.3 in (1) 8.27 in (10) 10.24 in (4) 11.81 in (14) 13.39 in (4) 15.75 in (6) 19.06 in (5) 19.69 in (15) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 57 mm (3) 95 mm (1) 110 mm (1) 155 mm (4) 160 mm (1) 210 mm (10) 260 mm (4) 300 mm (14) 340 mm (4) 400 mm (6) 484 mm (5) 500 mm (15) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Beschermingsgraad NEMA Type 4X (6) NEMA Type 4X (6) IP56 (6) Productfamilie Human Machine Interface (20) Wall-Mounted (48) Enclosure Material Roestvrij staal (21) Verzinkt plaatstaal (43) Polyester (4) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: BeschermingView All Filters (1) SubcategorieënRegendak | Wandmontage kasten, ARFDetailsRegendak, ASSTDetailsRegen-/ zonnedak, URHDetailsHygienic Design beschermende ventilatorkap, ECHDDetailsAfdekplaten, BDPDetailsAfdekplaten, BDPSDetailsRoestvaststalen deksel, MPPSDetailsRoestvaststalen deksel, MPLSDetails