Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless panel Hover to magnify image or click to enlarge

Roestvaststalen deksel, MPPS

Een roestvaststalen paneel voor een lessenaar in plaatstaal is een voordelig alternatief voor een complete roestvaststalen lessenaar binnen bepaalde omgevingen. Een paneel in plaatstaal zou bijvoorbeeld snel verslijten als operators zijn blootgesteld aan chemische stoffen, en deze op de lessenaar overbrengen tijdens het gebruik en onderhoud.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08 in
Dikte 2 mm
Finish Opgepoetst
Materiaal Roestvrij staal 304
Kleur n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoire
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.