Regendak | Wandmontage kasten, ARF
Hover to magnify image or click to enlarge
Regendak | Wandmontage kasten, ARF
Een regendak in plaatstaal biedt beschutting via een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Kan worden gemonteerd als bescherming bij buitenopstelling van een enkel gemonteerde kast. Het dak heeft een lichte hellingshoek en is voorzien van een druipstrip. Bewerking is noodzakelijk. Maakt de behuizing in afmetingen groter H:60 mm, D:20 mm en B:20 mm. Houdt u rekening met de corrosiebestendigheid.
- Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 regendak, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Aanvullende informatie: Voor blootstelling aan hoge mate van UV-straling zou de ARF met 100% polyesterlakcoating besteld moeten worden. Een aanvullende primercoating voor corrosiebescherming is aanbevolen voor vochtige omgevingen. Voor buiten- en binnentoepassingen moet rekening worden gehouden met de weerstand tegen corrosie. De ARF is niet compatibel met 180º MMH-scharnieren.
Specificaties
Dikte | 1.5 mm |
Dikte | 16 ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.