Montageplaatbeugels zijmontage, MPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageplaatbeugels zijmontage, MPS
Met deze bevestigingsbeugels kan een montageplaat, van volledige hoogte of halfhoog, via de zijkant in een behuizing worden aangebracht wanneer er meer montageruimte nodig is. De beugels kunnen ook worden gebruikt om gekoppelde behuizingen te scheiden, of om een gedeeltelijke toegang mogelijk te maken, afhankelijk van de hoogte van de montageplaat.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Om de standaard montageplaat op de zijkant van het behuizingsframe te monteren. Zorgt voor een vlak oppervlak met de profielen.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 4 beugels, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.