Alluminium zijpanelen, SPMA
Hover to magnify image or click to enlarge
Alluminium zijpanelen, SPMA
Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Omschrijving: Gemakkelijk een mans installatie. Afdichting wordt gegarandeerd door gebruik te maken van een polyurethaanpakking uit één stuk. En gemonteerd met schroeven.
- Materiaal: Aluminium AlMg3.
- Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating 100% polyester.
- Beschermingsklasse: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.
- Verpakkingseenheid: 2 wandige zijpanelen met montage accessoires.
Specificaties
Dikte | 0.08 in |
Dikte | 2 mm |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Lichtgrijs |
Finish | Mill |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.