Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Roestvaststalen compact versie enkeldeurs, EKSS

De reeks compacte roestvaststalen vloerstaande behuizingen met enkele deur, EKSS, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizingen is geschikt voor vrijwel elke omgeving, afhankelijk van de gradatie.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

GOST

IEC 61439

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Body Thickness 0.06 in
Deurdikte 0.08 in
Body Thickness 1.5 mm
Deurdikte 2 mm
Finish Opgepoetst
Kleur n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrams

Voordelen
Bronnen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.