Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

176113_ESFS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Zwenkraam asymmetrisch, ESFS

Een zwenkraam voor 19 inch apparatuur dat zorgt voor extra montageruimte voor dergelijke apparatuur, en dat zodra het is geopend toegang via de achterkant verstrekt tot de gemonteerde componenten en apparatuur. Het biedt ook extra ruimte aan de vergrendelingskant van de 19 inch profielen, zodat een optimale effectieve diepte wordt verkregen voor apparatuur die op het zwenkraam wordt bevestigd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 3 mm
Dikte 11 ga
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Kleur n/a
Afwerking Structuur poedercoating
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Video
Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.