Lay-in·T-fitting, bovenkant buiten openend
Hover to magnify image or click to enlarge
Lay-in·T-fitting, bovenkant buiten openend
Lay-in·T-koppeling met opening naar buiten aan de bovenzijde, wordt gebruikt wanneer de afdekkingen van twee aftakkingen zich aan dezelfde zijde bevinden en de derde zich aan een andere zijde bevindt.
Industrienormen
Certified by Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Outside Top Opening is used when the covers of two branches are on the same side and the third is on a different side
Specificaties
Värikoodi | ANSI 61 |
Finish | Gegalvaniseerd; Structuur poedercoating |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.