Telescopisch legbord (zware belasting), SHTH
Hover to magnify image or click to enlarge
Telescopisch legbord (zware belasting), SHTH
Dit legbord kan worden verwijderd voor de inspectie en het onderhoud van zware geïnstalleerde componenten. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor eenvoudige toegang tot gemonteerde apparatuur. Rechtstreeks gemonteerd op het frame, met geïntegreerde hendel. Kan ook andersom gemonteerd worden.
- Materiaal: 2 mm, verzinkt plaatstaal.
- Maximale belasting: 1000 N.
- Verpakkingseenheid: 1 Geventileerd legbord en 1 paar telescopische geleiders, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.